En sectores en los que cada microsegundo y cada micrómetro cuentan, la precisión es sinónimo de éxito. Quedarse inmóvil no es una opción. ¿Necesita soluciones que no solo garanticen precisión, sino que también mejoren sus procesos de producción con un nuevo nivel de eficiencia? ¿Desea obtener soluciones que se integren perfectamente en sus aplicaciones más complejas y garanticen la máxima fiabilidad?
Aproveche el potencial de sus aplicaciones y experiencia con módulos de precisión PSK:
-
Precisión ilimitada en un espacio mínimo
Disfrute de la máxima precisión con tiempos de ciclo reducidos. Nuestros módulos de precisión ofrecen la máxima rigidez, dinámica y precisión, con un diseño que se adapta sin esfuerzo incluso a los requisitos de espacio de instalación más exigentes. ¿El secreto? Un perfil de acero de alta rigidez y precisión que redefine el rendimiento. -
Funcionamiento fiable en entornos exigentes
Sin concesiones en cuanto a la fiabilidad del proceso. Con sistemas lineales encapsulados y una innovadora cubierta de correa, los módulos PSK son perfectamente adecuados para aplicaciones con alta generación de partículas, como el corte por láser. El movimiento y el mecanizado permanecen separados de forma fiable, protegiendo su accionamiento donde más importa. -
Ingeniería rápida e intuitiva, menor tiempo de comercialización:
El tiempo es dinero. Por eso, hemos hecho que el camino desde la idea hasta la realidad sea lo más corto posible. Acelere su tiempo de comercialización con la herramienta digital de Rexroth. LinSelect. Configure su módulo PSK, incluida la tecnología de accionamiento, de forma rápida y cómoda en línea, acceda al instante a los datos CAD y la documentación, y realice pedidos directamente a través de la tienda Rexroth Store: el camino hacia la solución óptima nunca ha sido tan eficiente. ¿Y la repetición de pedidos? Es muy fácil gracias a la claridad de los números de material.